SET FILTRU RSA95/125
070-0033
SET FILTRU RSA95/125
070-0033
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Capacitate filtru [µm] | 150 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Conținut | Filtru, diafragmă și garnitură. |
| Descriere | SET FILTRU RSA95/125 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | FILT.SĆT RSA |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Suprafață filtru [cm²] | 170.0 cm² |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
| Tip filtru | Inel |
| Tip produs | Accesorii pentru RS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.056 Kilogram |
| Greutate netă | 0.047 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.47 Litru |
| EAN/UPC | 5702425007965 |