ARC JOASĂ TENSIUNE 1-5 Bar
070-0030
ARC JOASĂ TENSIUNE 1-5 Bar
070-0030
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Conținut | Arc. |
| Descriere | ARC JOASĂ TENSIUNE 1-5 Bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Tilbeh. pose RSA |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
| Tip produs | Accesorii pentru RS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 78 Gram |
| Greutate netă | 7 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.094 Litru |
| EAN/UPC | 5702425009730 |