Danfoss logo
070-0020_Screw

ȘURUB PENTRU 2 CONDUCTE

070-0020

ȘURUB PENTRU 2 CONDUCTE

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereȘURUB PENTRU 2 CONDUCTE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionBag with screw
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]120 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tip produsAccesorii pentru RS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2 Gram
Greutate netă2 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.133 Litru
EAN/UPC5702425027383