PLATFORMĂ TIP BHB PENTRU CONTROLUL ARZĂTORULUI
057H7210
PLATFORMĂ TIP BHB PENTRU CONTROLUL ARZĂTORULUI
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii pentru componente arzatoare
057H7210
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CEUL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 72 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Descriere | PLATFORMĂ TIP BHB PENTRU CONTROLUL ARZĂTORULUI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Basepart for BHO, multipack |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii pentru dispozitivele de comandă ale arzătorului pe ulei |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.072 Kilogram |
| Greutate netă | 0.071 Kilogram |
| Volume | 0.109 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041136 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |