FLANȘĂ (MARE) PENTRU UNITATEA FOTO LD/LDS OEM
057H7071
FLANȘĂ (MARE) PENTRU UNITATEA FOTO LD/LDS OEM
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii pentru componente arzatoare
057H7071
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 500 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Descriere | FLANȘĂ (MARE) PENTRU UNITATEA FOTO LD/LDS OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Flange big for photo unit |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii pentru unitățile foto |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3 Gram |
| Greutate netă | 2 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.009 Litru |
| EAN/UPC | 5702425014727 |