CABLU PENTRU UV L=400 OEM
057H1241
CABLU PENTRU UV L=400 OEM
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii pentru componente arzatoare
057H1241
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | CABLU PENTRU UV L=400 OEM |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Lungime cablu [mm] | 400 mm |
| Material Description | Cable for UV L400mm 100 pcs |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii pentru unitățile foto |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.038 Kilogram |
| Greutate netă | 0.037 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.26 Litru |
| EAN/UPC | 5702425081019 |