CABLU PENTRU UV L=300 OEM
057H1240
CABLU PENTRU UV L=300 OEM
057H1240
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | CABLU PENTRU UV L=300 OEM |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Lungime cablu [mm] | 300 mm |
| Material Description | Cable for UV L300mm |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii pentru unitățile foto |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.027 Kilogram |
| Greutate netă | 0.019 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.214 Litru |
| EAN/UPC | 5702425081002 |