Danfoss logo
Cable UV sensor

CABLU PENTRU UV L=500

057H1042

CABLU PENTRU UV L=500
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii pentru componente arzatoare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereCABLU PENTRU UV L=500
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Lungime cablu [mm]500 mm
Material DescriptionCable for UV L500mm 10x10 Single/Multi
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii pentru unitățile foto

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.03 Kilogram
Greutate netă0.029 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.199 Litru
EAN/UPC5702425027307