CABLU EBI L=400
052F5051
CABLU EBI L=400
052F5051
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | UL |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Descriere | CABLU EBI L=400 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | EBI Cable L=400 |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii pentru EBI |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.024 Kilogram |
| Greutate netă | 0.023 Kilogram |
| Volume | 0.145 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425084362 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |