FILTRU SINTERIZAT 45 UM (50 BUC./PACHET)
030-0072
FILTRU SINTERIZAT 45 UM (50 BUC./PACHET)
030-0072
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Capacitate filtru [µm] | 45 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | FILTRU SINTERIZAT 45 UM (50 BUC./PACHET) |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Sintered filter 45�m (50 pcs pack) |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtru | Produs sinterizat |
| Tip produs | Accesorii pentru duzele de ulei |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5 Gram |
| Greutate netă | 4 Gram |
| Volume | 0.004 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425018534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |