Robinete cu obturator sferic și racordare sub presiune JIP™ (JIP-WW)
Robinetele cu obturator sferic și racordare sub presiune Danfoss JIP™ sunt proiectate pentru extinderea sistemelor de termoficare și a altor sisteme cu circuit de apă închis, în care apa este tratată pentru evitarea coroziunii interne.
Cu ajutorul robinetelor cu obturator sferic și racordare sub presiune Danfoss JIP™ se pot efectua noi racorduri și lucrări de întreținere la rețeaua de termoficare, în vreme ce sistemul este complet funcțional. Astfel, se realizează economie de timp și se elimină întreruperile pentru utilizatori.
Având un corp complet sudat, vanele îndeplinesc cerințele pentru utilizare în sistemele de termoficare și de răcire urbană, furnizând cel mai înalt grad de securitate.
Features and benefits
- Tijă hexagonală exterioară pentru toate dimensiunile
- Indicator de poziție pe bila de pe tijă
- Opritor de capăt la 90 de grade
- Construcții noi cu dop
- Vanele nu necesită întreținere
- Versiunile standard și OEM