JIP™ Vane de racordare (JIP-CC, JIP-WW)
Vanele de racordare cu obturator sfericDanfoss JIP™ sunt proiectate pentru extindereasistemelor de termoficare și a altor sistemecu circuit de apă închis, în care apa estetratată pentru evitarea coroziunii interne.Având un corp complet sudat, vanele îndeplinesccerințele pentru utilizare în sistemele determoficare și de răcire urbană, furnizândcel mai înalt grad de securitate.
Features and benefits
- Tijă hexagonală exterioară pentru toatedimensiunile
- Indicator de poziție pe bila de pe tijă
- Opritor de capăt la 90 de grade(DN 15 – 100 mm)
- Vanele nu necesită întreținere