Danfoss logo
FJVA thermostatic valve

Supapă de apă acţionată termic, FJVA 20, G, 3/4

003N8244

Materialul carcasei: Alamă, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea temp. senzorului

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSupapă de apă acţionată termic
Denumire produs dosar SCIPAVTA FJVA
Derivație (Ø) [in]5/64 in
Derivație (Ø) [mm]2.0 mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune orificiu [mm]20.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]4/5 in
Grupă de produseVane de reglare apă
Interval de temperatură [°F] [Max]86 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]130 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]266 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-13 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Max]30 °C
Interval temperatură [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionFJVA 20 G 3/4IN 0-30°C BY-PASS Ř2.0
Materialul carcaseiAlamă
MediuMediu neutru
Nr. dosar SCIPa698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Presiune maximă de lucru [bar]16.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]232 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Se deschide configurațiaSe deschide la creşterea temp. senzorului
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordG
Tip produsFJVA 20
Valoare Cv [gal/min]3.900 gal/min
Valoare Kv [m³/h]3.400 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.39 Kilogram
Greutate netă1.18 Kilogram
Volume4.082 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423028931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm