Supapă de apă acţionată termic, AVTA 15, G, 1/2
003N2303
Materialul carcasei: Alamă, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea temp. senzorului, Tip încărcare: Absorbţie
003N2303
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii genericeAccesorii supape pentru apă |
| Aprobare | EACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China |
| Armare | da |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(b)6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă de apă acţionată termic |
| Denumire produs dosar SCIP | AVTA FJVA |
| Derivație (Ø) [in] | 3/50 in |
| Derivație (Ø) [mm] | 1.5 mm |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune glandă tub capilar [in] | 1/2 |
| Dimensiune orificiu [mm] | 15.00 mm |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3/5 in |
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 78 3/4 in |
| Glandă tub capilar int./ext. | Intern |
| Glandă tub capilar standard | ISO 228-1 |
| Grupă de produse | Vane de reglare apă |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 176 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 50 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 130 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -25 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 266 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -13 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | 10 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
| Material Description | AVTA 15 Water Reg. Valve 10-80°C M/10 |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Mediu | Mediu neutru |
| Nr. dosar SCIP | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 16.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 232 psig |
| Presiune de testare max. [bar] Pe | 25.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 362.6 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Presiune max. pe senzor [bar] | 25 bar |
| Presiune max. pe senzor [psig] | 362.6 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Se deschide configurația | Se deschide la creşterea temp. senzorului |
| Servisabil | Piese de schimb supapă pentru apă |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 130 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 266.0 °F |
| Tip de racord | G |
| Tip glandă tub capilar | G |
| Tip încărcare | Absorbţie |
| Tip produs | AVTA 15 |
| Valoare Cv [gal/min] | 2.200 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 1.900 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.638 Kilogram |
| Greutate netă | 1.238 Kilogram |
| Volume | 4.082 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428436847 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |