Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Supapă de apă acţionată termic, AVTA 15, G, 1/2

003N2162

Materialul carcasei: Alamă, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea temp. senzorului, Tip încărcare: Universal

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii genericeAccesorii supape pentru apă
AprobareEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(b)6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de apă acţionată termic
Denumire produs dosar SCIPAVTA FJVA
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune glandă tub capilar [in]3/4
Dimensiune orificiu [mm]15.00 mm
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Dimensiuni racord [in]1/2
EchipamentGarnitură
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/5 in
Fracțiune lungime tub cap. [in]78 3/4 in
Glandă tub capilar int./ext.Intern
Glandă tub capilar standardISO 228-1
Grupă de produseVane de reglare apă
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]77 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]130 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]266 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-13 °F
Lungime tub capilar [mm]2000 mm
Material DescriptionAVTA 15 G 1/2IN 25-65°C
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiAlamă
MediuMediu neutru
Nr. dosar SCIPa698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Presiune maximă de lucru [bar]16.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]232 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe25.0 bar
Presiune de testare max. [psig]362.6 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Presiune max. pe senzor [bar]25 bar
Presiune max. pe senzor [psig]362.6 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic003N5052
Racord interior/exteriorIntern
Se deschide configurațiaSe deschide la creşterea temp. senzorului
ServisabilPiese de schimb supapă pentru apă
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură senzor max. [°C]90 °C
Temperatură senzor max. [°F]194.0 °F
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Tip de racordG
Tip glandă tub capilarG
Tip încărcareUniversal
Tip produsAVTA 15
Valoare Cv [gal/min]2.200 gal/min
Valoare Kv [m³/h]1.900 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.674 Kilogram
Greutate netă1.344 Kilogram
Volume4.082 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423004157
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm