Danfoss logo
WVO water valve

Supapă apă acţionată prin presiune, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h

003N8056

Tip de racord: NPT, Dimensiuni racord [in]: 3/8-18, Valoare Kv [m³/h]: 1.4, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 14 - 18, Tip conexiune (agent frigorific): Piuliţă unire manşon SAE

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Agenți de refrigerare fără uleiR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
AprobareLISTAT C UL USEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(b)6(c)
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă apă acţionată prin presiune
Denumire produs dosar SCIPWV Valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune (agent frigorific)1/4 in - 6 mm
Dimensiune orificiu [mm]10.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/8-18
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]2/5 in
Fracțiune lungime tub cap. [in]35 7/16 in
Grupă de produseVane de reglare apă
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]130 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]266 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-13 °F
Interval presiune control [bar] [Max]18.00 bar
Interval presiune control [bar] [Min]14.00 bar
Interval presiune control [psig] [Max]260.0 psig
Caracteristicile
Valoare
Interval presiune control [psig] [Min]205.0 psig
Lungime tub capilar [mm]900 mm
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
Materialul carcaseiAlamă
MediuApă proaspătăSaramură neutră
MWP (agent frigorific) [bar]26.4 bar
MWP (agent frigorific) [psig]383.0 psig
Nr. dosar SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nume fișier aprobareSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Pres. test. max. (refrig.) [bar]38.0 bar
Pres. test. max. (refrig.) [psig]551.0 psig
Presiune maximă de lucru [bar]16.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]232 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe24.0 bar
Presiune de testare max. [psig]350.0 psig
Presiune diferențială [bar]10.000 bar
Presiune diferențială [psi]145.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Se deschide configurațiaSe deschide la creşterea pres. cond.
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune (agent frigorific)Piuliţă unire manşon SAE
Tip de racordNPT
Tip produsWVO 10
Valoare Cv [gal/min]1.600 gal/min
Valoare Kv [m³/h]1.400 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.204 Kilogram
Greutate netă1.097 Kilogram
Volume4.082 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422078555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm