Supapă apă acţionată prin presiune, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h
003N8026
Tip de racord: NPT, Dimensiuni racord [in]: 3/8-18, Valoare Kv [m³/h]: 1.4, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 14 - 18, Tip conexiune (agent frigorific): Piuliţă unire manşon SAE
003N8026
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R513A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Aprobare | LISTAT C UL USEACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(b)6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă apă acţionată prin presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | WV Valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune (agent frigorific) | 1/4 in - 6 mm |
| Dimensiune orificiu [mm] | 10.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 3/8-18 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 2/5 in |
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 35 7/16 in |
| Grupă de produse | Vane de reglare apă |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 130 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -25 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 266 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -13 °F |
| Interval presiune control [bar] [Max] | 18.00 bar |
| Interval presiune control [bar] [Min] | 14.00 bar |
| Interval presiune control [psig] [Max] | 260.0 psig |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval presiune control [psig] [Min] | 205.0 psig |
| Lungime tub capilar [mm] | 900 mm |
| Material Description | WVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10 |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Mediu | Apă proaspătăSaramură neutră |
| MWP (agent frigorific) [bar] | 26.4 bar |
| MWP (agent frigorific) [psig] | 383.0 psig |
| Nr. dosar SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Nume fișier aprobare | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
| Pres. test. max. (refrig.) [bar] | 38.0 bar |
| Pres. test. max. (refrig.) [psig] | 551.0 psig |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 16.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 232 psig |
| Presiune de testare max. [bar] Pe | 24.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 350.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [psi] | 145.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Se deschide configurația | Se deschide la creşterea pres. cond. |
| Standard de conexiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune (agent frigorific) | Piuliţă unire manşon SAE |
| Tip de racord | NPT |
| Tip produs | WVO 10 |
| Valoare Cv [gal/min] | 1.600 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 1.400 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.258 Kilogram |
| Greutate netă | 1.097 Kilogram |
| Volume | 4.082 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |