Supapă apă acţionată prin presiune, WVFX 25, 15 bar - 29 bar, 5.5 m³/h
003N4410
Tip de racord: G, Dimensiuni racord [in]: 1, Valoare Kv [m³/h]: 5.5, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 15 - 29, Tip conexiune (agent frigorific): Manşon SAE
003N4410
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii genericeAccesorii supape pentru apă |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R513A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Aprobare | LISTAT C UL USEACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(b)6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă apă acţionată prin presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | WV Valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune (agent frigorific) | 1/4 in - 6 mm |
| Dimensiune orificiu [mm] | 25.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 1 in |
| Grupă de produse | Vane de reglare apă |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 130 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -25 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 266 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -13 °F |
| Interval presiune control [bar] [Max] | 29.00 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval presiune control [bar] [Min] | 15.00 bar |
| Material Description | WVFX 25 Water Reg. Valve 15-29 bar M/10 |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Mediu | Apă proaspătăMediu neutru |
| MWP (agent frigorific) [bar] | 45.2 bar |
| Nr. dosar SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Nume fișier aprobare | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
| Pres. test. max. (refrig.) [bar] | 60.0 bar |
| Pres. test. max. (refrig.) [psig] | 870.2 psig |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 16.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 232 psig |
| Presiune de testare max. [bar] Pe | 24.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 348.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [psi] | 145.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Se deschide configurația | Se deschide la creşterea pres. cond. |
| Servisabil | Piese de schimb supapă pentru apă |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune (agent frigorific) | Manşon SAE |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | WVFX 25 |
| Valoare Cv [gal/min] | 6.400 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 5.500 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.572 Kilogram |
| Greutate netă | 1.292 Kilogram |
| Volume | 4.082 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |