Danfoss logo
Supapă apă acţionată prin presiune, VWR, 15 bar - 29 bar-product-details

Supapă apă acţionată prin presiune, VWR, 15 bar - 29 bar

061L5051

Interval presiune control [bar]: 15 - 29, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSupapă apă acţionată prin presiune
Denumire produs dosar SCIPWVS/WVTS
Denumire tipVWR-1203G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord [in]3/8 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane de reglare apă
Interval presiune control [bar] [Max]29.00 bar
Interval presiune control [bar] [Min]15.00 bar
Material DescriptionAWR-1203GLW Water Regulator
Nr. dosar SCIPf7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordRc
Tip produsVWR
Valoare Kv [m³/h]1.270 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.721 Kilogram
Greutate netă0.685 Kilogram
Volume0.684 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm