Supapă apă acţionată prin presiune, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5043
Interval presiune control [bar]: 6 - 18, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 15
061L5043
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| Denumire produs | Supapă apă acţionată prin presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | WVS/WVTS |
| Denumire tip | CWR-803GLWQ3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord [in] | 3/8 in |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vane de reglare apă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval presiune control [bar] [Max] | 18.00 bar |
| Interval presiune control [bar] [Min] | 6.00 bar |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 |
| Nr. dosar SCIP | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | CWR |
| Valoare Kv [m³/h] | 0.590 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.399 Kilogram |
| Greutate netă | 0.354 Kilogram |
| Volume | 1.112 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |