Supapă apă acţionată prin presiune, AWR, 22.6 bar
061L5037
Interval presiune control [bar]: 22.6, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
061L5037
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Denumire produs | Supapă apă acţionată prin presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | Pressure type water control valve |
| Denumire tip | AWR-1203GLWQ17 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Vane de reglare apă |
| Interval presiune control [bar] | 22.60 bar |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17 |
| Nr. dosar SCIP | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | AWR |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.699 Kilogram |
| Greutate netă | 0.664 Kilogram |
| Volume | 0.694 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |