Danfoss logo
Supapă apă acţionată prin presiune, AWR, 17.7 bar-product-details

Supapă apă acţionată prin presiune, AWR, 17.7 bar

061L5009

Interval presiune control [bar]: 17.7, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 9

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
Denumire produsSupapă apă acţionată prin presiune
Denumire produs dosar SCIPPressure type water control valve
Denumire tipAWR-3212GLW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord [in]1 1/4 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de reglare apă
Caracteristicile
Valoare
Interval presiune control [bar]17.70 bar
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 3212GLW
Nr. dosar SCIP2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordRc
Tip produsAWR
Valoare Kv [m³/h]8.480 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.052 Kilogram
Greutate netă1.963 Kilogram
Volume1.974 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428270441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm