Danfoss logo
Pilot for water reg. valve, Pilot unit_017-508366

Pilot pentru supapă reg. apă, WVS, 15 bar - 29 bar

016D1018

Interval presiune control [bar]: 15 - 29, Tip conexiune (agent frigorific): Niplu manşon/sudură

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii generice
Agent frigorificR134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Agenți de refrigerare fără uleiR513A
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsPilot pentru supapă reg. apă
Denumire produs dosar SCIPWV Valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune (agent frigorific)1/4 in - 6 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de reglare apă
Informații suplimentarePentru apl. de înaltă presiune
Interval presiune control [bar] [Max]29.00 bar
Interval presiune control [bar] [Min]15.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Interval presiune control [psig] [Max]420.6 psig
Interval presiune control [psig] [Min]217.5 psig
Material DescriptionPilot Unit For WVS 15-29 bar
MWP (agent frigorific) [bar]45.2 bar
MWP (agent frigorific) [psig]655.6 psig
Nr. dosar SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nume program pieseWVS
Piese incluseElement de controlCarcasă arc
Pres. test. max. (refrig.) [bar]60.0 bar
Pres. test. max. (refrig.) [psig]870.2 psig
Presiune maximă de lucru [bar]45.2 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb supapă pentru apă
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune (agent frigorific)Niplu manşon/sudură
Tip produsWVS
Utilizat pentru produsWVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.922 Kilogram
Greutate netă0.921 Kilogram
Volume1.651 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428453448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm