Pilot pentru supapă reg. apă, WVS, 2.2 bar - 19 bar
016D1017
Interval presiune control [bar]: 2.2 - 19, Tip conexiune (agent frigorific): Niplu manşon/sudură
016D1017
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii generice |
| Agent frigorific | R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R513A |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Pilot pentru supapă reg. apă |
| Denumire produs dosar SCIP | WV Valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune (agent frigorific) | 1/4 in - 6 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vane de reglare apă |
| Informații suplimentare | Pentru apl. de joasă presiune |
| Interval presiune control [bar] [Max] | 19.00 bar |
| Interval presiune control [bar] [Min] | 2.20 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval presiune control [psig] [Max] | 257.6 psig |
| Interval presiune control [psig] [Min] | 31.9 psig |
| Material Description | PILOT UNIT FOR WVS /P CONTROL R12/22/717 |
| MWP (agent frigorific) [bar] | 26.2 bar |
| MWP (agent frigorific) [psig] | 380.0 psig |
| Nr. dosar SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Nume program piese | WVS |
| Piese incluse | Element de controlCarcasă arc |
| Pres. test. max. (refrig.) [bar] | 29.0 bar |
| Pres. test. max. (refrig.) [psig] | 420.6 psig |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 26.4 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb supapă pentru apă |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune (agent frigorific) | Niplu manşon/sudură |
| Tip produs | WVS |
| Utilizat pentru produs | WVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.706 Kilogram |
| Greutate netă | 0.704 Kilogram |
| Volume | 1.651 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |