Danfoss logo
Staţie supapă, ICF SS 25-4-42S3-15-product-details

Staţie supapă, ICF SS 25-4-42S3-15

027X5078

Staţie supapă, Tip produs: ICF SS 25-4-42S3-15, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Tip de racord: Sudură montură

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Dimensiuni racord [in]1 in
DirecțieImediat
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Interval de presiune [bar]52.00 bar
Material DescriptionICF SS 25-4-42S15-OS, SOC 1"
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Piese incluseCVC-MEVM-NC
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip de racordSudură montură
Tip produsICF SS 25-4-42S3-15

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută30.499 Kilogram
Greutate netă27.692 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume56.025 Litru