Danfoss logo
027L4714 - ICF SS 20-6-5MA33

Staţie supapă, ICF SS 20-6-5MA33, 20 mm, Standard de conexiune: EN 10220

027L4714

Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oțel inoxidabil, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareLISTAT C UL USCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]6 buc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiune conexiune port lateral [in]3/8 in
Dimensiuni racord [in]3/4 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-5MA33
Material racordOţel inoxidabil
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă cu solenoid
Modul 4Deschidere manuală
Modul 5Supapă motor
Modul 6Supapă de oprire
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneEN 10220
Strat de acoperire suprafațăuncoated
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip cod ICFICF-20-6-20KSXF7EXOXM1SX65XX
Tip conexiune port lateralG
Tip de racordSudură cap la cap
Tip modul 1ICFS SS 20
Tip modul 2ICFF SS 20-74
Tip modul 3ICFE SS 20
Tip modul 4ICFO SS 20
Tip modul 5ICM SS 20-A33
Tip modul 6ICFS SS 20
Tip produsICF SS 20-6-5MA33

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.284 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume16 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428928168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm