Danfoss logo
Staţie supapă, ICF SS 25-6-42S20, 32 mm, Standard de conexiune: ASME B 16.11-product-details

Staţie supapă, ICF SS 25-6-42S20, 32 mm, Standard de conexiune: ASME B 16.11

027L4297

Dimensiune conexiune [mm]: 32, Tip de racord: Sudură montură, Materialul carcasei: Oțel inoxidabil, Strat de acoperire suprafață: ZnCr04, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareCEEACTÜVUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]6 buc
CategorieII
Denumire produsStaţie supapă
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]32 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/4 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S20
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Caracteristicile
Valoare
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă cu solenoid
Modul 4Supapă de sens
Modul 5Capac superior gol
Modul 6Supapă de oprire
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneASME B 16.11
Strat de acoperire suprafațăZnCr04
Tip cod ICFICF-25-6-32MSXFEG4CXBXSX6XXX
Tip de racordSudură montură
Tip modul 1ICFS SS 25
Tip modul 2ICFF SS 25
Tip modul 3ICFG SS 25-20
Tip modul 4ICFC SS 25
Tip modul 5ICFB SS 25
Tip modul 6ICFS SS 25
Tip produsICF SS 25-6-42S20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută27.5 Kilogram
Greutate netă24.137 Kilogram
Volume35.103 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255212768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm