Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4272

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsICF accessories
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareCEUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
Cantitate port lateral [pc]6 pc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsValve station
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Dimensiuni racord [in]1 in
DirecțieStraightway
EchipamentCap
Formatul ambalajuluiSingle pack
Grup de fluide1
Grupă de produseMultifunction valves
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S20
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiStainless steel
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Control valve
Modul 4Check valve
Modul 5Blank top cover
Modul 6Stop valve
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nume fișier aprobare ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Poziționare port lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilICF spare parts
Standard de conexiuneASME B 16.11
Strat de acoperire suprafațăZnCr04
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cod ICFICF-25-6-25MSXFEG4CXBXSX63XX
Tip de racordSocket weld
Tip modul 1ICFS SS 25
Tip modul 2ICFF SS 25
Tip modul 3ICFG SS 25-20
Tip modul 4ICFC SS 25
Tip modul 5ICFB SS 25
Tip modul 6ICFS SS 25
Tip produsICF SS 25-6-42S20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22 Kilogram
Greutate netă21 Kilogram
Volume65.121 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255016052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm