Danfoss logo
Valve station, ICF 25-4-14MB, 1 in 027L4224,  WEB027L4224 Left

Staţie supapă, ICF SS 25-4-25MS, 25 mm, Standard de conexiune: ASME B 16.11

027L4224

Dimensiune conexiune [mm]: 25, Tip de racord: Sudură montură, Materialul carcasei: Oțel inoxidabil, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareCEEACTÜVUAUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]4 buc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Dimensiune conexiune port lateral [in]3/8 in
Dimensiuni racord [in]1 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Material DescriptionICF Valve Station 1 25-4 SS Socket Weld
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă cu solenoid
Modul 4Supapă oprire/verificare
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP2-P3-P5-P6
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cod ICFICF-25-4-25MSXFEEHNXXXXX4IXX
Tip conexiune port lateralNPT
Tip de racordSudură montură
Tip modul 1ICFS SS 25
Tip modul 2ICFF SS 25
Tip modul 3ICFE SS 25
Tip modul 4ICFN SS 25
Tip produsICF SS 25-4-25MS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută18.02 Kilogram
Greutate netă16.654 Kilogram
Volume35.103 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162422977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm