Danfoss logo
027L4730 - ICF SS 25-4-9

Staţie supapă, ICF SS 25-4-9, 40 mm, Standard de conexiune: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3567

Dimensiune conexiune [mm]: 40, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oțel inoxidabil, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareCEEACTÜVUAUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]4 buc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]40 mm
Dimensiune conexiune port lateral [in]3/8 in
Dimensiuni racord [in]1 1/2 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-9
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă cu solenoid
Modul 4Supapă de oprire
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP2-P3-P5-P6
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Strat de acoperire suprafațăuncoated
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cod ICFICF-25-4-40LSXFEEHSXXXXX49XX
Tip conexiune port lateralNPT
Tip de racordSudură cap la cap
Tip modul 1ICFS SS 25
Tip modul 2ICFF SS 25E
Tip modul 3ICFE SS 25
Tip modul 4ICFS SS 25
Tip produsICF SS 25-4-9

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută18.229 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume32.77 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162144176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm