Danfoss logo
Staţie supapă, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Standard de conexiune: ASME B 16.11-product-details

Staţie supapă, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Standard de conexiune: ASME B 16.11

027L3293

Dimensiune conexiune [mm]: 25, Tip de racord: Sudură montură, Materialul carcasei: Oțel inoxidabil, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareCEEACTÜVUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]6 buc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Dimensiuni racord [in]1 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-110D1P1
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Modul dezgheţare
Modul 3Capac superior gol
Modul 4Supapă de sens
Modul 5Capac superior gol
Modul 6Supapă de oprire
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneASME B 16.11
Strat de acoperire suprafațăZnCr04
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cod ICFICF-20-6-25SSXD1BXC1BXSX6AAX
Tip de racordSudură montură
Tip modul 1ICFS SS 20
Tip modul 2ICFD 20_M
Tip modul 3ICFB SS 20
Tip modul 4ICFC 20-P1_M
Tip modul 5ICFB SS 20
Tip modul 6ICFS SS 20
Tip produsICF SS 20-6-110D1P1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută18.439 Kilogram
Greutate netă15.525 Kilogram
Volume65.121 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255065111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm