Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: EN 10220

027L3291

Connection size [mm]: 20, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: uncoated, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsICF accessories
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
Cantitate port lateral [pc]6 pc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsValve station
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiune conexiune port lateral [in]3/8 in
Dimensiuni racord [in]3/4 in
DirecțieStraightway
EchipamentCap
Formatul ambalajuluiSingle pack
Grup de fluide1
Grupă de produseMultifunction valves
Indicator direcție debitEmbossed 1-way arrow
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-5MA
Caracteristicile
Valoare
Material racordStainless steel
Materialul carcaseiStainless steel
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Solenoid valve
Modul 4Manual opening
Modul 5Motor valve
Modul 6Stop valve
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nume fișier aprobare ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Poziționare port lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]450 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilICF spare parts
Standard de conexiuneEN 10220
Strat de acoperire suprafațăuncoated
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cod ICFICF-20-6-20KSXFXEXOXMASX65XX
Tip conexiune port lateralG
Tip de racordButt weld
Tip modul 1ICFS SS 20
Tip modul 2ICFF SS 20
Tip modul 3ICFE SS 20
Tip modul 4ICFO SS 20
Tip modul 5ICM SS 20
Tip modul 6ICFS SS 20
Tip produsICF SS 20-6-5MA

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.395 Kilogram
Greutate netă10.375 Kilogram
Volume20.16 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255027430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm