Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220
027L3288
Connection size [mm]: 25, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3288
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | ICF accessories |
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Aprobare | EACUAUL |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 pc |
| Cantitate port lateral [pc] | 4 pc |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(b) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Valve station |
| Denumire produs dosar SCIP | ICF |
| Descrierea produselor | Control Solution |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 25 mm |
| Dimensiune conexiune port lateral [in] | 3/8 in |
| Dimensiuni racord [in] | 1 in |
| Direcție | Straightway |
| Echipament | Cap |
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Multifunction valves |
| Indicator direcție debit | Embossed 1-way arrow |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-4 with ICFG25-25 |
| Material racord | Stainless steel |
| Materialul carcasei | Stainless steel |
| Modul 1 | Stop valve |
| Modul 2 | Blank top cover |
| Modul 3 | Flow turn |
| Modul 4 | Stop valve |
| Nr. dosar SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nume fișier aprobare UL | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Poziționare port lateral | P2-P3-P5-P6 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 52.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 450 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | ICF spare parts |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip conexiune port lateral | G |
| Tip de racord | Butt weld |
| Tip modul 1 | ICFS-SS 25 |
| Tip modul 2 | ICFB-SS 25 |
| Tip modul 3 | ICFG 25-25 |
| Tip modul 4 | ICFS-SS 25 |
| Tip produs | ICF SS 25-4 with ICFG |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 19.688 Kilogram |
| Greutate netă | 13.97 Kilogram |
| Volume | 65.121 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255002086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |