Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Staţie supapă, ICF 65-3-42S65-B

148X1528

Staţie supapă, Tip produs: ICF 65-3-42S65-B, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiuni racord [in]: 2 1/2 in

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
ComentariiSTOP-ICS-STOP
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorStaţie supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]65 mm
Dimensiune port (nominală) [in]2 in
Dimensiuni racord [in]2 1/2 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-B
Modul 1Supapă de oprire
Modul 3Supapă de control
Modul 4Supapă de oprire
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
P-port_1754 psi
P-port_219.5 IN. HG TO 102
Product lineIndustrial Refrigeration
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
Standard de conexiuneASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordSudură cap la cap
Tip modul 1SVA-S 65
Tip modul 3ICS 65
Tip modul 4SVA-S 65
Tip port PCVP L
Tip port SIEVM NC
Tip port SIIFIȘĂ OBTURATOARE A
Tip produsICF 65-3-42S65-B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută48.11 Kilogram
Greutate netă34.856 Kilogram
Volume149.308 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428940641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm