Danfoss logo
027L5030 - ICF 50-4-45S32

Staţie supapă, ICF 50-4-10S40

148X1525

Staţie supapă, Tip produs: ICF 50-4-10S40, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Tip de racord: Sudură montură

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
ComentariiSTOP-BLIND-ICS-REG
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorStaţie supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]50 mm
Dimensiune port (nominală) [in]2 in
Dimensiuni racord [in]2 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve station ICF 50-4-10S40
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Element instalat
Modul 3Supapă de control
Modul 4Supapă de reglare
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordSudură montură
Tip modul 1SVA-S 50
Tip modul 2FIA 50
Tip modul 3ICS 50-40
Tip modul 4REG-SB 50
Tip port PEVM NC
Tip port SIBLANKING PLUG A + B
Tip port SIIBLANKING PLUG A + B
Tip produsICF 50-4-10S40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută40.326 Kilogram
Greutate netă26.335 Kilogram
Volume149.308 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428940610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm