Staţie supapă, ICF 50-4-42S40-B
148X1517
Staţie supapă, Tip produs: ICF 50-4-42S40-B, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Tip de racord: Sudură montură
148X1517
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 3 module de funcţie |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(b) |
| Comentarii | STOP-BLIND-ICS-STOP |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Staţie supapă |
| Denumire produs dosar SCIP | ICF |
| Descrierea produselor | Staţie supapă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 40 mm |
| Dimensiune port (nominală) [in] | 2 in |
| Dimensiuni racord [in] | 1 1/2 in |
| Direcție | Imediat |
| Echipament | Capac |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | Valve station ICF 50-4-42S40-B |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Modul 1 | Supapă de oprire |
| Modul 2 | Capac filter (fără filtru FIA) |
| Modul 3 | Supapă de control |
| Modul 4 | Supapă de oprire |
| Nr. dosar SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| P-port_1 | 754 psi |
| P-port_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SI-port_1 | 508 psi |
| SI-port_2 | 305 psi |
| Standard de conexiune | ASME B 16.11 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | Sudură montură |
| Tip modul 1 | SVA-S 50 |
| Tip modul 2 | ICFB 50 |
| Tip modul 3 | ICS 50-40 |
| Tip modul 4 | SVA-S 50 |
| Tip port P | CVP L |
| Tip port SI | EVM NC |
| Tip port SII | FIȘĂ OBTURATOARE A |
| Tip produs | ICF 50-4-42S40-B |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 42.36 Kilogram |
| Greutate netă | 27.626 Kilogram |
| Volume | 149.308 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940474 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |