Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Staţie supapă, ICF 50-4-42S50-S

148X1502

Staţie supapă, Tip produs: ICF 50-4-42S50-S, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Tip de racord: Sudură montură

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
ComentariiSTOP-BLIND-ICS-STOP
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorStaţie supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]50 mm
Dimensiune port (nominală) [in]2 in
Dimensiuni racord [in]2 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Material DescriptionValve station ICF 50-4-42 S50-S
Caracteristicile
Valoare
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Capac filter (fără filtru FIA)
Modul 3Supapă de control
Modul 4Supapă de oprire
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Product lineIndustrial Refrigeration
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
SII-port_1754 psi
SII-port_219.5 IN. HG TO 102
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordSudură montură
Tip modul 1SVA-S 50
Tip modul 2ICFB 50
Tip modul 3ICS 50
Tip modul 4SVA-S 50
Tip port PFIȘĂ OBTURATOARE A + B
Tip port SIEVM NC
Tip port SIICVP L
Tip produsICF 50-4-42S50-S

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută42.11 Kilogram
Greutate netă28.616 Kilogram
Volume149.308 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428940245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm