Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Staţie supapă, ICF 65-3-42S65-DM

148X1232

Staţie supapă, Tip produs: ICF 65-3-42S65-DM, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tip de racord: Sudură montură

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorStaţie supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]80 mm
Dimensiune port (nominală) [in]2 in
Dimensiuni racord [in]3 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-42 S65-DM
Modul 1Supapă de oprire
Modul 3Supapă de control
Modul 4Supapă de oprire
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordSudură montură
Tip modul 1SVA-S 65
Tip modul 3ICS 65
Tip modul 4SVA-S 65
Tip port PCVP-L 027B0920
Tip port SIEVM-NC
Tip port SIICVE-L 027B0980
Tip produsICF 65-3-42S65-DM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută55.246 Kilogram
Greutate netă39.212 Kilogram
Volume149.308 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428532464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm