Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

Staţie supapă, ICF 25-6-42S3-15

027X5055

Staţie supapă, Tip produs: ICF 25-6-42S3-15, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Tip de racord: Sudură montură

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racord [in]1 in
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Material DescriptionICF 25-6-42S3-15-O SOC 1"
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordSudură montură
Tip produsICF 25-6-42S3-15

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută30.416 Kilogram
Greutate netă27.941 Kilogram
Volume56.025 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255028444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm