Staţie supapă, ICF 25-4-42S3-5
027X5015
Staţie supapă, Tip produs: ICF 25-4-42S3-5, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Tip de racord: Sudură montură
027X5015
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(b) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Staţie supapă |
| Denumire produs dosar SCIP | ICF |
| Descrierea produselor | Soluţie de control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 25 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni racord [in] | 1 in |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-5-S SOC 1" |
| Nr. dosar SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 16.11 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | Sudură montură |
| Tip produs | ICF 25-4-42S3-5 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 23.981 Kilogram |
| Greutate netă | 22.729 Kilogram |
| Volume | 56.025 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028802 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |