Valve station, ICF 20-6-5HMC
027X2992
Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection Type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in
027X2992
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 pc |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(b) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Valve station |
| Denumire produs dosar SCIP | ICF |
| Descrierea produselor | Control Solution |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 25 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | Straightway |
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | ICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit |
| Nr. dosar SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Piese incluse | ICAD 600B and cables |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 16.11 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | Socket weld |
| Tip produs | ICF 20-6-5HMC |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 15.54 Kilogram |
| Greutate netă | 14.78 Kilogram |
| Volume | 16 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255029014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |