Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Staţie supapă, ICF 20-6-5A

027X0174

Staţie supapă, Tip produs: ICF 20-6-5A, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Tip de racord: Sudură montură
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: ICF 15-65

Înlocuire recomandată: 027X2998

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord [in]3/4 in
Caracteristicile
Valoare
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Material DescriptionICF 20-6-5A 33 VAL.3/4"SW W/ICAD 600+CAP
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Piese incluseICAD 600 și capac
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordSudură montură
Tip produsICF 20-6-5A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.24 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume16 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428491488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm