Danfoss logo
027L6516 - ICF 65-3-43MA

Staţie supapă, ICF 65-3-43MA, 80 mm, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6516

Dimensiune conexiune [mm]: 80, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: ZnCr04, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareLISTAT C UL USCEEACTÜVUA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port dezghețare [pc]2 buc
Cantitate port lateral [pc]2 buc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]80 mm
Dimensiuni racord [in]3 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-43MA
Materialul carcaseiOţel
Modul 1Supapă de oprire
Modul 3Supapă de control
Modul 4Supapă de oprire
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Poziționare port dezghețareP2-P4
Poziționare port lateralP1-P3
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 80
Strat de acoperire suprafațăZnCr04
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip cod ICFICF-65-3-80ASXXBMASXXXXX2LXX
Tip de racordSudură cap la cap
Tip modul 1SVA-S 65
Tip modul 3ICM 65-A
Tip modul 4SVA-S 65
Tip produsICF 65-3-43MA

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută33.001 Kilogram
Greutate netă33 Kilogram
Volume17.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428917346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm