Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

Staţie supapă, ICF 50-4-47H50, 40 mm, Standard de conexiune: EN 10220

027L5075

Dimensiune conexiune [mm]: 40, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareLISTAT C UL USCEEACTÜVUA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port dezghețare [pc]2 buc
Cantitate port lateral [pc]2 buc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]40 mm
Dimensiune conexiune port dezghețare33 X 1.5
Dimensiune conexiune port lateral [in]3/8 in
Dimensiuni racord [in]1½ in
DirecțieImediat
EchipamentCapac/2 x Cârlige de ridicare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H50
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Capac filter (fără filtru FIA)
Modul 3Supapă cu solenoid
Modul 4Supapă de oprire
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Poziționare port dezghețareP2-P4
Poziționare port lateralP1-P3
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneEN 10220
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip cod ICFICF-50-4-40DSXF5H1SXXXXX2PXX
Tip conexiune port dezghețareM
Tip conexiune port lateralG
Tip de racordSudură cap la cap
Tip modul 1SVA-S 50
Tip modul 2FIA 50-150P
Tip modul 3ICSH 50 2
Tip modul 4SVA-S 50
Tip produsICF 50-4-47H50

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută39.75 Kilogram
Greutate netă29 Kilogram
Volume213.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428534413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm