Staţie supapă, ICF 50-4-42S32, 40 mm, Standard de conexiune: EN 10220
027L5005
Dimensiune conexiune [mm]: 40, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval temperatură [°C]: -60 - 120
027L5005
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii ICF |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Aprobare | LISTAT C UL USCEEACTÜVUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Cantitate port dezghețare [pc] | 2 buc |
| Cantitate port lateral [pc] | 2 buc |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(b) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Staţie supapă |
| Denumire produs dosar SCIP | ICF |
| Descrierea produselor | Soluţie de control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 40 mm |
| Dimensiune conexiune port dezghețare | 33 X 1.5 |
| Dimensiune conexiune port lateral [in] | 3/8 in |
| Dimensiuni racord [in] | 1½ in |
| Direcție | Imediat |
| Echipament | Capac/2 x Cârlige de ridicare |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vane multifuncționale |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 248 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -60 °C |
| Material Description | Valve Station ICF 50-4-42S32 |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Modul 1 | Supapă de oprire |
| Modul 2 | Capac filter (fără filtru FIA) |
| Modul 3 | Supapă de control |
| Modul 4 | Supapă de oprire |
| Nr. dosar SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Poziționare port dezghețare | P2-P4 |
| Poziționare port lateral | P1-P3 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 52.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb ICF |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Strat de acoperire suprafață | Zn (TLP) |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip cod ICF | ICF-50-4-40DSXBXG3SXXXXX2KXX |
| Tip conexiune port dezghețare | M |
| Tip conexiune port lateral | G |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip modul 1 | SVA-S 50 |
| Tip modul 2 | ICFB 50 |
| Tip modul 3 | ICS 50-32 |
| Tip modul 4 | SVA-S 50 |
| Tip produs | ICF 50-4-42S32 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 39.5 Kilogram |
| Greutate netă | 27 Kilogram |
| Volume | 213.6 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428917933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |