Staţie supapă, ICF 20-6-17LF, NeoCharge, 20 mm, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L4690
Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65, Interval de temperatură [°C]: -45 - 50
027L4690
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii ICF |
| Agent frigorific | R507AR717R744 |
| Aprobare | CETÜVUAUKCAUL |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Cantitate port lateral [pc] | 6 buc |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(b) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Staţie supapă |
| Denumire produs dosar SCIP | ICF |
| Descrierea produselor | Soluţie de control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 20 mm |
| Dimensiune conexiune port lateral [in] | 3/8 in |
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 in |
| Direcție | Imediat |
| Echipament | Capac |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vane multifuncționale |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 122 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -49 °F |
| Marcă | NeoCharge |
| Material Description | Valve station ICF 20-6-17LF |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Modul 1 | Supapă de oprire |
| Modul 2 | Filtru |
| Modul 3 | Supapă cu solenoid |
| Modul 4 | Deschidere manuală |
| Modul 5 | Supapă de expansiune electronică |
| Modul 6 | Supapă oprire/verificare |
| Nr. dosar SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Poziționare port lateral | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 65.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb ICF |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Strat de acoperire suprafață | Zn (TLP) |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Tip conexiune port lateral | G |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip modul 1 | ICFS 20 |
| Tip modul 2 | ICFF 20 |
| Tip modul 3 | ICFE 20 |
| Tip modul 4 | ICFO 20 |
| Tip modul 5 | ICFL 20F |
| Tip modul 6 | ICFN 20 |
| Tip produs | ICF 20-6-17LF |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10.2 Kilogram |
| Greutate netă | 9.8 Kilogram |
| Volume | 20.16 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255144137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |