Danfoss logo
Valve station ICF 20-4-16LD

Staţie supapă, ICF 20-4-16LF, NeoCharge, 20 mm, Standard de conexiune: EN 10220

027L4678

Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65, Interval de temperatură [°C]: -45 - 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR507AR717R744
AprobareCETÜVUAUKCAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]4 buc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiune conexiune port lateral [in]3/8 in
Dimensiuni racord [in]3/4 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-49 °F
Caracteristicile
Valoare
MarcăNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 20-4-16LF
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă de expansiune electronică
Modul 4Supapă oprire/verificare
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Poziționare port lateralP2-P3-P5-P6
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneEN 10220
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Tip conexiune port lateralG
Tip de racordSudură cap la cap
Tip modul 1ICFS 20
Tip modul 2ICFF 20
Tip modul 3ICFL 20F
Tip modul 4ICFN 20
Tip produsICF 20-4-16LF

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.247 Kilogram
Greutate netă6.768 Kilogram
Volume20.16 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255144021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm