Danfoss logo
Valve station, ICF 15-4-13C

Staţie supapă, ICF 15-4-13C, 20 mm, Standard de conexiune: EN 10220

027L4654

Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
AprobareLISTAT C UL USEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]2 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiune conexiune port lateral [in]3/8 in
Dimensiuni racord [in]3/4 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Caracteristicile
Valoare
MarcăNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 15-4-13C
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă cu solenoid
Modul 4Supapă oprire/verificare
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Poziționare port lateralP1-P2
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]450 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneEN 10220
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune port lateralG
Tip de racordSudură cap la cap
Tip modul 1ICFS 15
Tip modul 2ICFF 15
Tip modul 3ICFA 20C
Tip modul 4ICFN 20
Tip produsICF 15-4-13C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.55 Kilogram
Greutate netă7 Kilogram
Volume12.899 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162976746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm