Danfoss logo
ICF 15-4-8 - 027L4526

Staţie supapă, ICF 15-4-8, 15 mm, Standard de conexiune: ANSI B 16.11

027L4526

Dimensiune conexiune [mm]: 15, Tip de racord: Sudură montură, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn 12TLP, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareEACUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]2 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]15 mm
Dimensiuni racord [in]1/2 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-8
Material quality (EF001257)Other
Materialul carcaseiOţel
Caracteristicile
Valoare
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă cu solenoid
Modul 4Deschidere manuală
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP1-P2
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]450 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneANSI B 16.11
Strat de acoperire suprafațăZn 12TLP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip cod ICFICF-15-4-15SSYFYEXOXXXXX28XX
Tip de racordSudură montură
Tip modul 1ICFS 15
Tip modul 2ICFF 15
Tip modul 3ICFE 20
Tip modul 4ICFO 20
Tip produsICF 15-4-8
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.47 Kilogram
Greutate netă6 Kilogram
Volume12.034 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428886093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm