Danfoss logo
Staţie supapă, ICF 25-4-42S10, 25 mm, Standard de conexiune: ASME B 16.11-product-details

Staţie supapă, ICF 25-4-42S10, 25 mm, Standard de conexiune: ASME B 16.11

027L4276

Dimensiune conexiune [mm]: 25, Tip de racord: Sudură montură, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: ZnCr04, Presiune maximă de lucru [bar]: 65, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareCEEACTÜVUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]4 buc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Dimensiuni racord [in]1 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-42S10
Materialul carcaseiOţel
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă de control
Modul 4Supapă oprire/verificare
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP2-P3-P5-P6
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneASME B 16.11
Strat de acoperire suprafațăZnCr04
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cod ICFICF-25-4-25SSXFEG2NXXXXX4XXX
Tip de racordSudură montură
Tip modul 1ICFS 25
Tip modul 2ICFF 25E
Tip modul 3ICFG 25-15
Tip modul 4ICFN 25
Tip produsICF 25-4-42S10

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută16.595 Kilogram
Greutate netă15.661 Kilogram
Volume65.121 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255107484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm